การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

SD00-S

Eaton Bussmann series Fuse-base, LV, 160 A, AC 690 V, NH00, 1P, IEC, screw mount

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit
Catalog Number
SD00-S
UPC
051712371490
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
51 mm
Product Width
35.5 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1

Electrical rating

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
690 V

Physical details

Number of poles
Single-pole

General information

Fuse size
NH00
Mounting method
Screw

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม