การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

SD3-D

Eaton Bussmann series NH bases screw, 690V, 630A, Non Indicating, Low voltage, Silver, Thermoplastic body

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
SD3-D
UPC
051712371483
EAN
5027590589413
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
239 mm
Product Width
88 mm
Product Weight
577 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Electrical rating

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
690

Physical details

Color
Silver
Material
Thermoplastic body

General information

Fuse indicator
Non-indicating

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม