ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

SMS6R1

Panel mount receptacle; SMS6R1

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Souriau SMS series quick mating plastic rectangular connector
Catalog Number
SMS6R1
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
20.3 mm
Product Width
16.2 mm
Product Weight
3.7 g

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Connector accessory option
No backshell possibility
Connector type
Receptacle
Contact delivery
Not delivered
Contact type
Crimp
Coupling type
Push-Pull
Degree of protection
IP30
Layout
6
Shell material
Plastic
Operating temperature - max
125 °C
Operating temperature - min
-55 °C
Receptacle type
Front Mount Panel
Number Of Contacts
6
Number of cavity #16
6

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์