การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

STG 5

Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub, Zinc, 1-1/2"

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub
Catalog Number
STG 5
UPC
784731100979
Product Length/Depth
2.74 in
Product Height
2.74 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
0.7 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
4X
12

Product specifications

Trade size
1-1/2"
Material
Zinc

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Installation instructions

คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์

แคตตาล็อก

ชุดเขียนแบบสามมิติ

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม