การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

TD00-DI

Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit, 160 A, 690 V, Three-pole, DIN rail, NH00

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit
Catalog Number
TD00-DI
EAN
5027590415699
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
51.6 mm
Product Width
97 mm
Product Weight
428 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1

Electrical rating

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
690 V

Physical details

Number of poles
Three-pole

General information

Fuse size
NH00
Mounting method
DIN rail

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม