การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

TFN01C

Fuse-base, LV, 16 A, AC 400 V, D01, 3P, IEC, suitable wire 1.5 - 4 mm2

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 three-pole fuse base
Catalog Number
TFN01C
EAN
5027590513876
Product Length/Depth
36 mm
Product Height
71 mm
Product Width
81 mm
Product Weight
199.4 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
16 A
Features
Version with cover
Number of poles
Three-pole
Type of accessory
Three-pole fuse base
Fuse size
D01
Construction size
D01
Suitable for
D01
Material
Porcelain
Mounting method
Screw mounting
Voltage rating
400 V
Fuse base model
E14, D01
Type
Fuse accessory
Application
For domestic and general industrial applications

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์