การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

TI500

Eaton Bussmann series high speed trip indicator, Maximum permissable steady-state current: 1.5A, 500V, 100 kAIC, With Indicator, Parallel

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series high speed trip indicator
Catalog Number
TI500
UPC
051712841399
EAN
5027590024730
Product Length/Depth
48 mm
Product Height
7 mm
Product Width
7 mm
Product Weight
9 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
Not Applicable

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Interrupt rating
100 kAIC
Fuse indicator
With Indicator
Fuse shape
Cylindrical
Mounting method
Parallel
Voltage rating
500 V
Pre arc (I2T)
23
Size
6.4 x 48 mm
Special features
Maximum permissable steady-state current: 1.5A
Application
EC- and MC- trip indicator kits

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Declarations of conformity

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม