การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

TP594G

Eaton Crouse-Hinds series Utility Box, (3) 1/2", 1-7/8", Steel, (8) 1/2", Ground screw installed, 13.0 cubic inch capacity

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series utility box
Catalog Number
TP594G
UPC
662279000015
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.88 in
Product Width
2.13 in
Product Weight
0.51 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
1-7/8"
Capacity
13 cubic in
Side knockouts
(8) 1/2 in
Bottom Knockouts
(3) 1/2 in
Material
Steel
Special features
Ground screw installed

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์

แคตตาล็อก

รายงานการรับรอง

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม