ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

UT024LPGN

Metal right angle cable clamp with strain relief nut, size 24; UT024LPGN

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT024LPGN
Product Length/Depth
67 mm
Product Height
67 mm
Product Width
42.9 mm
Product Weight
264 g

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Backshell angle
90°
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
24
Cable diameter - max
21 mm
Cable diameter - min
9 mm

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์