ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

UT0S12JC

Shielded long metal cable gland with strain relief nut, size 12; UT0S12JC

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT0S12JC

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Fitted with:
Shielding
Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
RoHS
REACH
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
12
Cable diameter - max
10.5 mm
Cable diameter - min
7 mm

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์