ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

UTG0128SB

Female square flange receptacle, packed by 100 pcs; UTG0128SB

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Souriau UTG series metal and plastic connector for heavy use
Catalog Number
UTG0128SB
Product Length/Depth
24.3 mm
Product Height
26.2 mm
Product Width
26.2 mm
Product Weight
8.8 g

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Fitted with:
First mate last break capability(optional)
Last mate first break capability(optional)
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
IP40
Insert material
Polyamide
Layout
8
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
12
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Square Flange Receptacle
Number Of Contacts
8
Number of cavity #16
8
Salt spray
48 hour

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์