ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

UTG0148PH

Male square flange receptacle, IP65; UTG0148PH

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Souriau UTG series metal and plastic connector for heavy use
Catalog Number
UTG0148PH
Product Length/Depth
31.7 mm
Product Height
28.6 mm
Product Width
28.6 mm
Product Weight
11 g

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Fitted with:
Last mate first break capability
Layout with ground cavity
First mate last break capability
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
IP65
Insert material
Polyamide
Layout
8
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
14
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Square Flange Receptacle
Number Of Contacts
8
Number of cavity #12
4
Number of cavity #16
4
Salt spray
48 hour

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์