ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

UTG01823PB

Male square flange receptacle, packed by 100 pcs; UTG01823PB

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Souriau UTG series metal and plastic connector for heavy use
Catalog Number
UTG01823PB
Product Length/Depth
31.7 mm
Product Height
33.3 mm
Product Width
33.3 mm
Product Weight
19 g

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Fitted with:
Last mate first break capability(optional)
First mate last break capability(optional)
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
IP40
Insert material
Polyamide
Layout
23
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
18
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Square Flange Receptacle
Number Of Contacts
23
Number of cavity #16
23
Salt spray
48 hour

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์