ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

UTG02020PB

Male square flange receptacle, packed by 100 pcs; UTG02020PB

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Souriau UTG series metal and plastic connector for heavy use
Catalog Number
UTG02020PB
Product Length/Depth
33.3 mm
Product Height
36.5 mm
Product Width
36.5 mm
Product Weight
25 g

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Fitted with:
First mate last break capability
Last mate first break capability
Layout with ground cavity
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
IP40
Insert material
Polyamide
Layout
20
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
20
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Square Flange Receptacle
Number Of Contacts
20
Number of cavity #16
20
Salt spray
48 hour

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์