ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

UTG02235PH

Male square flange receptacle, IP65; UTG02235PH

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Souriau UTG series metal and plastic connector for heavy use
Catalog Number
UTG02235PH
Product Length/Depth
33.3 mm
Product Height
39.7 mm
Product Width
39.7 mm
Product Weight
31 g

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Fitted with:
First mate last break capability(optional)
Last mate first break capability(optional)
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
IP65
Insert material
Polyamide
Layout
35
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
22
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Square Flange Receptacle
Number Of Contacts
35
Number of cavity #16
35
Salt spray
48 hour

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์