ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

UTGX0JC148S

Square flange receptacle, with cable gland backshell, for 8 female contacts, IP68/69K; UTGX0JC148S

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX0JC148S
Product Length/Depth
87.4 mm
Product Height
28.6 mm
Product Width
28.6 mm
Product Weight
34 g

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Backshell angle
straight
Backshell type
Sealing Gland
Connector accessory option
Delivered with connector
Connector orientation
N
Connector type
Receptacle
Contact delivery
Not delivered
Contact gender
Socket (Female)
Contact type
Crimp
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
8
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
14
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Square Flange Receptacle
Number Of Contacts
8
Number of cavity #16
0
Number of cavity #20
0
Salt spray
500 hour

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

3D models

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม