ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

UTGX712E2S

Jam nut receptacle, without backshell, with 2 female solder contacts, IP68/69K in unmated conditions; UTGX712E2S

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX712E2S
Product Length/Depth
24.5 mm
Product Height
31.8 mm
Product Width
31.8 mm
Product Weight
14 g

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
RoHS
REACH
Connector accessory option
No backshell possibility
Connector orientation
N
Connector type
Receptacle
Contact delivery
Loaded
Contact gender
Socket (Female)
Contact type
Solder Cup
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
E2
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
12
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Jam Nut Receptacle
Number Of Contacts
2
Number of cavity #16
2
Salt spray
500 hour

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

3D models

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม