ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

UTSX0147S

Square flange receptacle, without backshell, for 7 female contacts, IP68/69K; UTSX0147S

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Souriau UTSX series plastic circular bayonet connector
Catalog Number
UTSX0147S
Product Length/Depth
32.3 mm
Product Height
28.6 mm
Product Width
28.6 mm
Product Weight
11 g
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
7
Shell material
Plastic
Shell size
14
Mating cycles
250
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Square Flange Receptacle
Number Of Contacts
7
Number of cavity #16
7
Salt spray
500 hour

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์