Belgeyi İndir () / 20

10LET

Eaton Bussmann series yüksek hızlı İngiliz standartlı sigorta, 10A, 280 VAC/150 VDC (UL), aR sınıfı, Kesme kapasitesi 200 kA RMS Sym., 50 kA DC 150 VDC’de

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
Katalog Numarası
10LET
EAN
5027590428811
UPC
051712830461
Ürün Uzunluğu/Derinliği
55 mm
Ürün Yüksekliği
18 mm
Ürün Genişliği
18 mm
Ürün Ağırlığı
32 g
Uyumlar
RoHS Uyumlu
CE İşaretli

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
10 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC/DC
Anma Şalterleme Kapasitesi
200 kA
Anma gerilimi AC
280 V
Anma gerilimi DC
150 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
41.5 mm
Montaj boyutu
M6
Akım tipi
AC/DC
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
120 V'de 23, 240 V'de 35
Watt kayıpları
1.8 W
Sigorta şekli
Ofset cıvatalı bağlantı uçları
Ark öncesi (I2T)
3,8
Renk
Yok
Açma değeri
200 kA RMS Sym, 50 kA DC 150 Vdc’de
Bağlantı
Bıçak ucu x bıçak ucu
Yapı Boyutu
Diğer
Montaj Yöntemi
Saplama
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
280 V
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak bara, DC sürücüler, güç dönüştürücüler/doğrultucular
Sigorta tipi
LET
Şunun için uygun:
TI500, Sigorta göstergesi
MAI Mikro şalter adaptörü
MBI Mikro şalter adaptörü
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.