Belgeyi İndir () / 20

EHC1

Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap, Aluminum die cast, 1/2", Clamp type

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap
Catalog Number
EHC1
UPC
662277002011
Product Length/Depth
5.4 in
Product Height
2.25 in
Product Width
2.66 in
Product Weight
0.11 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Clamp
Material
Aluminum die cast
Trade size
1/2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.