下載文件 () / 20
備用電源 (UPS)

伊頓 5E UPS

伊頓 5E 是一款重要的在線互動式 UPS,當停電和電力品質不佳時,可提供可靠又符合成本效益的電源保護。由於 5E 體積小巧,因此可輕鬆在企業環境或家中安裝。

額定功率
450-650VA
拓撲
在線互動式
外型架構
直立式
eaton-5e-ups-left-650-zh-tw.jpg

各式應用

伊頓 5E UPS 的功率額定值介於 450VA 和 650VA 之間,可為各種裝置提供電池備用電源與電壓調節。

易於使用

5E 的隨插即用功能,可讓您在啟用裝置時就能開始提供設備的備用電源。只需連接 USB 連接埠 (僅限 USB 型號),即可自動與 Windows、Mac 和 Linux 整合。

規格

伊頓飛瑞單相機選用範例

需求 負載設備 最高
負載
平均
負載
未來擴
充需求
現場提
供電源
負載
電源
建議
UPS型號
平均負載預估放電時間 外加電池箱
Office文書作業 桌上型個人電腦
+ 22"LCD螢幕
250W 150W   110V 110V A-500
5E-650
5SC-750
12~22min
小型個人工作站 玩家級個人電腦
+ 24"LCD螢幕
500W 300W   110V 110V A-1000
5SC-750/1000/1500
C-1000F/9E-1000
C-1000RN/1500RN
5PX1500/9SX1500
12~32min C-1000F/
5PX1500/
9SX1500
可外加電池箱
辦公室應用軟體使用  個人電腦 *3
+ 22"LCD螢幕 *3
750W 585W +50% 110V 110V C-2000F/9E-2000 25~30min C-2000F
可外加電池箱
小型IT機房
(<20人) 
DB server *1
+ SMTP server *1
1100W 700W   110V 110V C-2000F/9E-2000 20~25min C-2000F
可外加電池箱
辦公室應用軟體使用  個人電腦 *5
+ 22"LCD螢幕 *5
1250W 975W +50% 110V 110V C-3000F/9E-3000
C-3000RN
20~25min C-3000F/
C-3000RN
可外加電池箱
小型IT機房
(<100人) 
DB server *1
+ SMTP server *2
1800W 1200W   110V 110V C-3000F/9E-3000
C-3000RN
5PX3000
12~15min C-3000F/
C-3000RN/
5PX3000
可外加電池箱
需求 負載設備 最高
負載
平均
負載
未來擴
充需求
現場提
供電源
負載
電源
建議
UPS型號
平均負載
放電時間
外加電池箱
PLC工作站 工業電腦 *1
+ 24"LCD螢幕 *1
350W 280W   220V 220V C-1000FS
C-1000RS
10~20min
整合設備 個人電腦 *1
+ 24"LCD螢幕 *1
+ 控制電路
300W 250W +50% 220V 220V C-1000FSL
C-1000RSL
40~50min 需搭配外加電池箱
PLC工作站 個人電腦 *3
+ 24"LCD螢幕 *3
750W 540W   220V 220V C-3000FS
C-3000RS
25~30min
線性負載控制電源 工業設備 1500W 1000W +50% 220V 220V C-3000FSL
C-3000RSL
25~30min 需搭配外加電池箱
線性負載控制電源 工業設備 1500W 1000W +50% 220V 220V 9PX3000IRT2U
9PX3000GLRT
25~30min 可搭配外加電池箱
綜合需求-1 PC 6~10部 2500W 1800W +50% 220V 220V C-6000F/C-6000FC
9E-6000(L)
C-6000R
9PX6K
14~28min
綜合需求-2 PC *10
+ Server *6
7000W 4500W   220V 220V C-10000F/C-10000FC
9E-10000(L)
C-10000R
9PX11K
10~20min
綜合需求-3 PC *10
+ Server *6
8000W 6000W +50% 3相4綫
380/220V
220V 或 110V 3C-20000FL 搭配26Ah電池箱>30min 需搭配外加電池箱

伊頓(飛瑞系列)-單相UPS放電參考值:

(可左右滑動查看更多內容)

種類 型號 VA Watt 輸入電壓 輸出電壓 輸出插座數 寬×深×高
W×D×H (mm)
負載
100W
(min)
負載
200W
(min)
負載
300W
(min)
負載
400W
(min)
負載
500W
(min)
負載
600W
(min)
負載
700W
(min)
負載
800W
(min)
負載
900W
(min)
負載
1kW
(min)
Off-Line
離線式
A-500 500 300 110 110 5-15R×2 80×235×177 23 8 3              
A-1000 1000 600 110 110 5-15R×3 91.7×280×238 56 24 13 9 6 4        
在線
互動式
5E-650 650 360 110/120 110/120 5-15R×4 100×278×143 25 12 7              
5SC750 750 525 100/110/
120
100/110/
120
NEMA ×6 210×150×340 40 18 12 8 5          
5SC1000 1000 700 NEMA ×8 210×150×340 53 25 16 11 9 6 5      
5SC1500 1440 1080 NEMA ×8 210×150×410 98 48 28 19 14 11 9 8 7 6
5PX1000RT 1000 1000 120 120 NEMA ×8 442×524×87 (2U) 101 61 37 26 18 14 11 9 8 7
5PX1500RT 1440 1440 NEMA ×8 442×524×87 (2U) 101 61 37 26 20 15 11 9 8 7
On-Line
在線
直立式
C-1000F 1000 800 110 110 5-15R×4 145×355×220 80 43 26 18 12.5 9 7 5.5    
9E-1000 1000 900 110 110 5-15R×4 145×345×220 81 45 27 18 12.6 9.8 7.6 5.8 4.5  
9SX1500 1500 1350 110 110 NEMA ×6 160×437×252   63 41 31 24 19 16 13 11 9
C-1000FS 1000 800 220 220 IEC C13 ×4 144×345×229 60 25 16 11 7.5 6.5 5.5 4.5    
On-line
在線
機架式
C-1000RN 1000 800 110 110 5-15R×4 430.5×547×88 78 41 24.5 17 11.5 9 7 5    
C-1500RN 1500 1050 5-15R×4 430.5×547×88 99 54 34 24.5 18 13.5 11 9 7.5 6
C-1000RS 1000 800 220 220 IEC C13×6 438×420×87 40 19 11.6 7.3 5.9 4.9 3.8 3    
Ps 1. C-1000F 可加購外加電池箱延伸放電時間。
2. C-1000FS 及 C-1000RS 220V機種,可選擇長效機型C-1000FSL 及 C-1000RSL 外加電池箱延伸放電時間。
3. 5PX / 9SX可外加電池箱延伸放電時間。
下載連結
X
Download Close