下載文件 () / 20
備用電源 (UPS)

伊頓 9395XR UPS

伊頓 9395XR UPS 是一款三相在線式 UPS,功率額定值為 1500 - 1800 kVA。這款 UPS 提供模組化外形規格,相容於 UPS 鋰電池。這類電池的體積比 VRLA 電池小 40% 並擁有兩倍壽命,可節省電池更換費用和電池機櫃所需的額外空間。這些電源模組採用模組化設計,可進行熱抽換和熱擴充,免除了更換或升級模組時的旁路需求。這款 UPS 具備單位功率因數 (VA=W) 1.0

 

關鍵技術:伊頓 EnergyAware 技術伊頓 Hot Sync®ABM 電池管理伊頓的節能系統 (ESS)

應用範圍:適用於超大規模資料中心。適用於具備彈性的高效能運算。也適用於多租戶和主機代管。適用於關鍵任務全天候正常運作時間

符合下列標準:CE、CB、RoHS

伊頓 9395XR UPS 產品型錄

 

拓撲
在線式
功率額定值範圍
1500 kVA - 1800 kVA
外形規格
模組化

專為新一代的資料中心所設計

• 佔用空間極小,並提供市場上最高功率密度,樹立全新的業界標準 – 1500 kW 時的功率密度最高可達 1042 kW/m2
• 100% 的系統容量使用率,達到單位輸出功率因數
• 能與鋰電池緊密整合,相容於多鋰離子 BMS

靈活因應業務發展

• 內建的伊頓 Hot Sync 並聯功能可為多達 4 個裝置的備援和容量升級提供並聯功能
• 提供外部電池連接功能,並可在兩個 UPS 系統之間使用通用電池,以降低部署成本

更高水準的易用性

• 在線式熱抽換電源模組可讓平均維修時間 (MTTR) 縮短至 5 分鐘
• 利用全碳化矽 (SiC) 模組增強效率與可靠性
• 長效充油式電容器具有超壓中斷連接安全裝置,可在高溫和高濕度下提供高穩定性

卓越的高效率作業

• 使用伊頓專利的三電平技術和 ESS 能源管理系統,將系統效率提升至最高
在雙轉換模式下可提供 >97% 的效率,在 ESS 模式下可提供 >99% 的效率
• 隨附諧波抑制系統,可確保高品質電力
規格

伊頓 9395XR UPS 技術規格

額定功率 1500、1800 kVA
電壓 可設定為 380、400、415 VAC
頻率 50、60 Hz
拓撲 雙轉換在線式,無變壓器,模組化設計
輸出功率因數 1.0 @ 40°C
效率 雙轉換模式:>97%,
ESS 模式:>99%
尺寸 (長 X 寬 X 高 mm) 1500 kVA 框架:1600 * 860 * 2069
1800 kVA 框架:2000 * 860 * 2069
下載連結
X
Download Close