下載文件 () / 20
備用電源 (UPS)

伊頓 93PS 船用型 UPS

保護您和您的企業最重要的事物:您的船員、貨物 / 淨載重量和公司聲譽。伊頓 93PS 船用型 UPS 便是為此而打造,保證能讓您的業務在嚴苛的海洋環境中持續運作。伊頓將 93PS 船用型 UPS 打造成最容易部署、可簡單保養且最經濟實惠的 UPS。

核准
DNV-GL
額定功率
8 - 40 kW
效率
96 %

最容易部署。

伊頓 93PS 船用型 UPS 採用附加的反饋保護和旁路保險絲,以及使用預裝且經原廠測試的內部變壓器的選配件,可減少 50% 的佔用空間和佈線工作,因此讓導入設計與安裝都變得非常簡單。同時專為節省船上空間所設計,並且在同級容量當中的 UPS 具有最小的佔用空間和最佳的功率密度。

輕鬆維護。

伊頓 93PS 船用型 UPS 包含多種功能,讓造船廠和船員更容易部署、管理和維護。其中包括可設定的遠端管理和監測、伊頓服務團隊的全天候全球服務,以及用於實現自主維修的訓練和工具 (例如熱插拔電源模組和全正面維修),這意味著可以在幾分鐘內完成維護。

操作經濟實惠。

伊頓 93PS 船用 UPS 系列採用伊頓領先市場的技術,可提供業界最高的 96% 效率評等,並實現最低的總擁有成本。選擇最新的 UPS 而不是舊有裝置,可節省高達 40% 的營運成本,從而減少船舶的碳排放量,相當於每個 UPS 減少 400 桶的船用柴油。
規格

伊頓 93PS 船用型 UPS 8-40 kW 技術規格

伊頓 93PS 船用型 UPS 20 kW

伊頓 93PS 船用型 UPS 20 kW

相位輸入/輸出 
3:3 
功率範圍 
 

8 - 20 kW
電源模組數量 
1
可用電壓等級 (線間電壓) 

208 V、230 V、380 V、400 V、

415 V、440 V、480 V、690 V 

伊頓 93PS 船用型 UPS 40 kW

伊頓 93PS 船用型 UPS 40 kW

相位輸入/輸出 
3:3 
功率範圍 
 

8 - 40 kW
電源模組數量 
2
可用電壓等級 (線間電壓) 

208 V、230 V、380 V、400 V、

415 V、440 V、480 V、690 V

產品圖片

下載連結
X
Download Close