知識搜尋
下載文件 () / 20
適用於 IT 設備的排插裝置

伊頓機架式 ATS

伊頓機架式 ATS 使您能夠遠端監控警示、提供備援電源,以及讓主要的關鍵任務應用程式持續執行。伊頓機架式 ATS 通常用於為配備單一電源供應器的設備提供備援電源。主要電源故障或需要維護時,伊頓機架式 ATS 會自動於來源之間傳輸電源,不會發生中斷的情況,以避免設備停機。

降低冷卻成本

伊頓的機架式 ATS 可以承受高達 60°C 的操作溫度

彈性安裝

0U、1U、2U 佔用空間選項
免工具安裝按鈕
可選側面安裝
固定底座

規格

強調差異
僅顯示差異
隱藏空白功能

根據您的 IT 需求,尋找適合的機架式 PDU

下載連結
X
Download Close