選用的伊頓環境監控探測器 (EMP,EMP002) 是一種連接裝置,可讓您收集機架外殼溫度與濕度讀數,並使用伊頓的電源監控解決方案或標準網頁瀏覽器,遠端監控環境資料。每個 EMP 均提供一個溫度、一個濕度,以及兩個乾接點狀態資料點。EMP002 相容於 UPS 和 PDU,具備半透明外殼與整合式 LED,可在通道行走時一眼就能識別每個感應器的狀態。
立刻觀看如何將三台 EMP002 感應器連接至機架 PDU。
伊頓 9SX UPS
伊頓機架式 PDU
伊頓管理型機架式 PDU
伊頓插座計量型機架式 PDU
伊頓智慧電源管理軟體 (IPM)
類型
環境監控裝置
尺寸 (長 X 寬 X 高)
2.26 x 1.48 x 1.15 (英吋) 57.6 x 37.6 x 29.3 (mm)
重量
1.19 oz (34 g)
EMPDT1H1C2