下載文件 () / 20
網路連接裝置

伊頓 Gigabit 網路監控卡 Network-M2

伊頓 Gigabit 網路監控卡 Network-M2 是伊頓最新的 UPS 網路管理卡,提供 IT 專業人員全新、令人期待的功能與特色。速度更快,網路安全性更高的 Gigabit 網路監控卡 Network-M2,會向系統管理員發出待處理問題的警告,並協助執行依序關閉伺服器和儲存裝置,藉此改善業務持續性。

引領網路安全

第一張獲得 UL 2900-1 網路安全認證的網路管理卡。

便利的網頁介面

從任何瀏覽器進行即時企業監控
規格

技術規格

 

功能

 

 

網路/SNMP 通訊

 

 

 

UPS 支援

 

 

 

5SC 機架與機架、5P、5PX、9PX、9SX、9E、93E、91PS、93PS、93PM

 

 

 

相容於

 

 

 

SNMP v1 和 v3 及 IP v4 和 v6

 

 

 

目錄編號

 

 

 

Network-M2

 

 

 

伊頓 Gigabit 網路監控卡 Network-M2 通訊協定支援

 

 

 

Gigabit 乙太網路、10/100/1000 Mbits、自動協商、HTTP、HTTPS、 TLS 1.2、SNMP V1、SNMP V3、NTP、SMTP、SMTPS DHCP CLI、SSH、ARP 

 

 

 

UPS 插槽類型

 

 

 

迷你插槽

 

 

 

網路支援

 

 

 

乙太網路 10/100/1000BaseT

 

 

 

溫度與濕度監控

 

 

 

 

 

 

軟體支援

 

 

 

智慧電源管理軟體 1.61 及更高版本、智慧電源保護軟體 1.61 及更高版本、任何符合 SNMP 標準的網路管理系統 (NMS)

 

 

 

支援的 MIB

 

 

 

MIB II - 標準 IETF UPS MIB (RFC 1628) – 伊頓 PowerMib

 

 

 

支援關機作業系統

 

 

 

Microsoft Windows、UNIX 和 Linux

 

 

 

當地語言支援

 

 

 

英文、法文、德文、義大利文、西班牙文、簡體中文、繁體中文、日文

 

 

 

作業溫度

 

 

 

0 至 40° C

 

 

 

作業濕度

 

 

 

最大相對溼度 90%,無冷凝

 

 

 

電源輸入

 

 

 

5 V - 12 V

 

 

 

電流消耗

 

 

 

最大 500/1000mA,視 UPS 而定

 

 

 

尺寸 (高 X 寬 X 深)

 

 

 

132 x 66 x 42 mm

 

 

 

重量

 

 

 

70 g

 

 

 

法規

 

 

 

與 UPS 相同