知識搜尋
下載文件 () / 20
適用於 IT 設備的排插裝置

伊頓管理型機架式 PDU

伊頓管理型機架式 PDU (也稱為切換型 PDU) 可監測和控制關鍵因素,例如電壓、電流和功率因數。插座層級的相關資訊,可幫助您在資料中心的能耗方面做出正確的決定。伊頓管理型垂直和水平裝置是我們最先進的切換型 PDU,亦具備遠程開/關插座切換功能,可讓您重新啟動連接的設備。您還可以關閉未使用的插座,防止未經授權的使用。

節省時間和成本

遠程重新啟動已連接的設備。

降低網路成本

可使用相同 IP 地址連接多達八個 PDU。

輕鬆配置需求

彩色編碼的插座與電流斷路器相對應,方便辨識,避免不平衡的需求負載。

彈性安裝

0U、1U、2U 佔用空間選項
免工具安裝按鈕
可選側面安裝
固定底座

認識伊頓管理型機架式 PDU

避免意外脫落

使用插座固定功能輕鬆固定插頭

節省時間

透過大量配置管理,您可以立即將命令應用於多個裝置

根據您的 IT 需求,尋找適合的機架式 PDU

除了其他多種主要功能外,還可指定基本型、輸入計量型、插座計量型或管理型 PDU (也稱為切換型 PDU)。
規格
強調差異
僅顯示差異
隱藏空白功能

根據您的 IT 需求,尋找適合的機架式 PDU

除了其他多種主要功能外,還可指定基本型、輸入計量型、插座計量型或管理型 PDU (也稱為切換型 PDU)。

下載連結
X
Download Close

進一步瞭解伊頓 ePDU G3 平台中的技術平台