新版 IPM 與舊版有相同的 IT 伺服器和叢集關機,但有全新且已大幅改善的使用者介面、LDAP/Active Directory 相容性。有了新平台,使用者現在可以監控並管理更多節點。
雖然這項功能與 IPM 1.0 相同,但 IPM 2.0 介面已改變,且其設定新自動化原則的功能亦然。此外,IPM 2.0 屬於全新平台。IPM 2.0 無法從 IPM 1.0 升級。因為採用新平台,所以需要新的獨立安裝。
任何與 NUT (網路 UPS 工具) 擷取引擎相容的網路連線 UPS 將與 IPM 2.0 通訊。IPM 2.0 會將其視為頂級伊頓 UPS,使用者會獲得其所使用 IPM 版本中可用的所有功能:
如果您沒有看到來自機架 PDU 的任何資料,請檢查:
是,伊頓提供全系列的安裝服務。針對 IPM,我們會根據使用者環境的大小,提供 1 日和 2 日的安裝服務。
如需這些 IPM 安裝服務的特定零件編號,請參閱下表:
現場服務項目 |
零件編號 |
| IPM 現場安裝:1 日服務 | SW06NXXX-001X |
| IPM 現場安裝:2 日服務 | SW05Nxxx-002X |