下載文件 () / 20
備用電源 (UPS)

Power Xpert 9395 UPS

Power Xpert 9395 UPS 以小巧的體積提供領先業界的效率和可擴充的電池運行時間。Power Xpert 9395 UPS 是模組化 UPS,適合大型資料中心、醫療保健應用、多租戶資料中心、輕工業及其他重要系統,可降低總擁有成本。使用彩色 LCD 觸控式顯示器監控和管理 9395 UPS。 

額定功率
200-1200 kVA
電壓
480V、400V 或 600V
外型架構
直立式

客戶案例

伊頓不斷電系統協助半導體廠維持競爭優勢

消除系統面的故障

N+1 備援設計提供高可靠性,並消除單點故障的可能性。

客製化和靈活性

•提供靈活的系統介面配置
•人機介面 (HMI) 設計可根據您的現場配置自訂顯示內容
power-xpert-9395-diagram.jpg

易於管理

●可輕鬆存取詳細的狀態資訊
●透過電源管理和連線軟體,使伺服器的虛擬化更優化
●藉助全天候遠程監控和報告功能提高正常運作時間

伊頓鋰電池

鋰電池櫃的重量和尺寸優勢,為您的機房 IT 空間或基礎架構的空間創造出最佳解決方案。
規格

Power Xpert 9395 UPS 技術規格

UPS 額定功率 (功率因數 0.91)  
kVA 225、275、450、500、550、650、750、825、1000、1100
kW 202、250、405、450、500、585、675、750、900、1000
   
一般特性  
效率  >94% (使用 ESS 時為 99%)
並聯能力  分散式 4 個、搭配 SBM 為 32 個
各尺寸的最大模組數  550 kVA 模組最多 3 個;825/1100 kVA 模組最多 4 個
噪音  <1 公尺前方 76dBA
海拔高度 (最高)  40ºC (104ºF) 時 2000m
N+1 冗餘能力 
現場可升級
系統旁路模組  包括
控制面板 (LCD) 彩色觸控式螢幕,配有 LED 面板
電池啟動 標準
頻率轉換 標準
多語言 標準
建築警報輸入 5 (電器隔離)
   
輸入特性  
電壓 提供 480V 標準和 400V
電壓範圍 +15% / -15%
頻率範圍  45-65 Hz
功率因數  0.99 (最小值)
輸入電流失真  <4.5% (不需要輸入濾波器)
緩啟動能力
內部反饋保護 
   
輸出特性  
電壓  提供 480V 標準和 400V
變動率  ±1%
逆變器  具有 IGBT 開關的 PWM
電壓  THD <2% (100% 線性負載);<5% (非線性負載)
負載功率因數範圍  最多高出 0.9 功率因數,無降容
   
電池  
電池類型  VRLA、AGM、溼式電池
電池電壓  480V
溫度補償  選配
充電方式  ABM 技術或浮充,可選
   
尺寸和重量  
225 kVA、275 kVA 
52.4” x 32.7” x 73.6” (寬 x 深 x 高) (1786 lb)
225 kVA 冗餘、275 kVA 冗餘   73.7” x 32.7” x 73.6” (寬 x 深 x 高) (2875 lb)
450、500、550 kVA  73.7” x 32.7” x 73.6” (寬 x 深 x 高) (2977 lb)
450、550 kVA 冗餘  103” x 32.7” x 73.6” (寬 x 深 x 高) (4153 lb)
現場升級模組,225 或 275 kVA   30” x 32.7” x 73.6” (寬 x 深 x 高) (1176 lb)
650、750、825 kVA 140.9" x 32.7" x 73.7" (寬 x 深 x 高) (5065 lb)
650、750、825 kVA +1 冗餘  170.2" x 32.7" x 73.7" (寬 x 深 x 高) (6365 lb)
1000、1100 kVA  170.2" x 32.7" x 73.7" (寬 x 深 x 高) (6525 lb)
   
認證  
安全 UL1778、cUL
EMC IEC 62040-2、EN50091 A 類 (限制存取)
   
選配
  • 外部維修旁路
  • PDU、RPP 和 STS
  • 維修旁路模組,相對應的機櫃,2/3/4 斷路器
  • 直流斷路
  • 65 或 100 kAIC 輸入斷路器
   
通訊卡 標配四個通訊插槽。可以隨時安裝以下連線選項:
 

遠程輸入/輸出:五個建築警報輸入和一個彙總警報接點 (5A @ 120V) 標準

遠程監測面板:八個背光狀態指示燈和一個有聲喇叭

   
軟體相容性

伊頓智慧型平台

  • 自動化:透過進階的警示和自動化解決方案來簡化工作 
  • 監測:透過更快速、可擴展的詮釋與分析,根據資料採取行動 
  • 視覺化:透過 3D 基礎架構視覺化,看到能耗以外的資訊 
  • 預測:利用雲端分析來預測電源組件故障 
注意:由於產品持續改良,規格可能隨時變更,恕不另行通知。請參閱伊頓 Power Xpert 9395 技術文件,瞭解特定配置的準則和功能特色。
下載連結
X
Download Close