下載文件 () / 20
機櫃

伊頓 RE 系列機櫃

伊頓 RE 系列機櫃採用高品質的靈活設計,可徹底縮短安裝時間,將成本降至最低,進而造就完整的資料中心基礎架構解決方案。特點包含:機櫃上下留有纜線通道,可容納大型接頭和線圈,可選擇安裝滑軌、ePDU、機門、頂板、側板、纜線,大流量散熱設計及高荷重額定值,大幅提升網路設備可靠性。

核心功能

標準機櫃包括:

  • 伺服器機架,最高靜態負重額定值1500 kg
  • 符合RoHS、UL及CE標準
  • 符合EIA-310-E標準的可調整安裝軌道
  • 具通風口的蓋板以及通風良好的穿孔金屬前後門板
  • 含鑰匙鎖的水平把手
  • 可上鎖的側板,訂購時可選擇不含側板
  • 滾輪、水平調整腳座及防傾斜支架
  • 快速接地
  • 浮動螺帽(一包50個)
  • 顏色:黑色 (RAL9005) – 可自訂顏色
  • 材質:冷軋鋼
  • 2年標準保固
  • 可選擇組裝完成的機櫃或平板式包裝
下載連結
X
Download Close