下載文件 () / 20
斷路器

伊頓 PFIM RCCB 漏電斷路器

伊頓提供完整的小型剩餘電流裝置系列,可在住宅及小型商業應用中提供故障電流/剩餘電流及額外保護。

設計符合
IEC/EN 61008
額定短路強度
10 kA
可用類型
AC、A、U 和 R

核心功能

  • 與 P 系列的其他裝置相容,可使用標準匯流排連接
  • 位於頂端及底部的雙用端子 (升降式/開口式)
  • 可放置在頂端或底部的匯流排上
  • 即使已安裝匯流排,仍有可用的端子空間
  • 可改裝的 Z-A 通用跳脫訊號開關 (適用於 PLS 和 PKN)
  • 可改裝的 Z-HK 輔助開關
  • 接點位置指示燈紅色 - 綠色
  • 時間延遲類型適用於標準螢光燈,有或無電子安定器 (30 mA-RCD:每相導體 30 個裝置,100 mARD:每相導體 90 單位)
  • 安裝位置不會影響裝置的功能
  • 由於跳脫不依賴電源電壓,因此這種 RCD 適用於"故障電流/剩餘電流保護",以及適用標準意義上的"額外保護"
  • 兩側的電源連接
  • 4 極裝置也可用於 2 或 3 極連接
提供下列版本的 xPole PFIM RCCB:
Magnet motor electricity

A 型:
避免出現未被消除的特殊形式剩餘脈衝直流電流。
   

R 型:
避免因 X 光裝置而導致干擾跳脫。




 

abstract flow chart illustration plan strategy getty 134473914

G 型:
針對干擾跳脫提供高度的防護。在干擾跳脫可能造成人身傷害或財產損壞的電路中要強制使用。

S 型:
適用於 AC、電流監控的選擇性剩餘電流裝置。

S/A 型:
可避免出現未被消除的特殊形式剩餘脈衝直流電流的額外防護。

Heathcare - medical

G/A 型:
可避免出現未被消除的特殊形式剩餘脈衝 直流電流的額外防護。PFIM - ...-R 用於 X 光應用的特殊類型。

U 型:
適用於 家庭、商業和工業應用中的變速驅動器。這種跳脫特性經過特殊設計,可與頻率轉換器搭配使用,以避免干擾跳脫。

 

為機器提供可靠的保護

這些產品有助於維持最佳系統,並針對多種應用提供額外的保護,防止剩餘的接地漏電電流。它們具備不同的跳脫特性,可滿足各種電氣系統和組件的需求。這些裝置提供多種額定電流,以及全方位的選購配件。

保護類型

由於跳脫不依賴電源電壓,因此這種 RCD 適用於「故障電流/剩餘電流保護」,以及適用標準意義上的「額外保護」。
規格
下載連結
X
Download Close