伊頓 PLHT 微型斷路器是一種具有散熱與電磁釋放功能的保護裝置,提供 1-、2-、3-、4- 及 3+N 極版本。伊頓 PLHT 125A 微型斷路器與高達 60 V 且額定電流介於 20 A 至 125 A 之間的 AC 和 DC 應用相容,並具有跳脫特性 B、C 和 D,其開關容量最高可達 25 kA。
PLHT-V 是伊頓 PLHT 125A 微型斷路器的特殊 1 極版本,可在商業應用中安裝於儀表前方。PLHT-V 與高達 60 V 且額定電流介於 20 A 至 125 A 之間的 AC 和 DC 應用相容,並具有與 D 型類似的跳脫特性。這種特殊版本的開關容量高達 25 kA。