下載文件 () / 20
按鈕開關指示器和警示塔燈

伊頓 A22 模組式按鈕開關、指示燈及選擇開關

伊頓 A22 模組式按鈕開關、指示燈及選擇開關附有命令、信號指示和監控功能於一體,能實現人機之間的無故障交流,被廣泛應用於機器、設備和系統工程上。A22的模組化結構能靈活適配各種功能要求,比如控制、信號指示、選擇切換、自鎖定或彈簧復歸等,前部元件具有多種多樣的顔色和功能,從而能滿足不同應用。

核心功能

  • 符合標準:IEC/EN6097, VDE0660
  • 工程塑膠結構,前環鍍鉻
  • 接點模塊指觸安全
  • 前部元件的防護等級爲IP65
  • 每個按鈕可安裝3個接點模組,且裝配簡單
  • 開關容量:AC-15/230V,6A
  • 10x106次開閉操作
  • 耐衝擊强度:>30g
  • 環境溫度:-25- +60℃
  • 安裝孔直徑:22.3mm
規格