下載文件 () / 20
隔離開關

轉換和多極開關

伊頓轉換和多極開關可為 6 到 8 極的各式低電壓應用提供安全隔離,也是 3 到 4 極轉換應用的完美解決方案。

額定電壓
690 V a.c
額定電流
高達 2000 A
標準
IEC 60947-3

轉換開關

伊頓的 CODMV 和 QM 轉換開關適用於所有的電力供應輸送。
規格

轉換和多極開關

按一下下方連結,存取伊頓轉換多極開關的產品技術資訊
下載連結
X
Download Close