下載文件 () / 20
接觸器和啟動器

伊頓 DILMS safety 電磁接觸器

伊頓 Moeller 系列的 DILMS safety 電磁接觸器,可在安全相關應用中提供可靠的切換,讓您的機器與系統更加安全。所有版本的伊頓 DILMS safety 電磁接觸器 (從 7 A 到 150 A) 皆配備不可拆卸的頂部輔助接點。這可避免篡改和手動誤啟電磁接觸器。顯眼的黃色可讓您在任何情況下立即看到安全組件。

全球通用:
CE、UL、CSA、SUVA
高可見度:
它們可以快速且輕易地認出
鏡射接點:
可靠的狀態回饋

核心功能

  • DILAS safety 電磁接觸器繼電器有三種不同的線圈電壓
    • 110 V 50 Hz,120 V 60 Hz
    • 230 V 50 Hz,240 V 60 Hz
    • 24 V DC (RDC24)
  • 整合式鏡射接點能可靠地監控電磁接觸器狀態
  • 具有檢查窗的開關位置指示器,可防止篡改
  • 適用於具備控制啟動的緊急停止 (第 4 類)
  • 互鎖相對輔助接點元件,符合 IEC 60947-5-1 標準
  • 鏡射接點
  • 以黃色標示顯示 (RAL1004)
  • 不可拆卸的頂部輔助接點 (位於前方)

安全切換及保護。

顯眼的黃色可供快速輕鬆辨識安全電路。此外,內建的檢查窗 (位於開關位置指示器正上方) 可清楚指示機器或系統的目前狀態。這可防止手動誤啟電磁接觸器。

安全相關應用中的可靠性

- 透過光幕,監控開放使用的危險區域

- 雙手控制確保操作安全性

- 透過護板監控監控可移動的防護裝置,不需互鎖 / 防護鎖

- 緊急停止電路

功能安全

在整個生命週期中,機器和環境都會造成人員、其他機械和環境的風險。因此,在機器的設計階段,務必找出任何危險,並採取適當措施以減少這些危害。

節能效率是今日的熱門主題

伊頓可讓您的系統以簡單、快速且經濟的方式,自動遵循 ErP 指令,同時大幅降低能源成本。

伊頓 Moeller 系列 - 百年傳承

伊頓 Moeller 系列擁有 100 多年的馬達啟動、控制與防護經驗,可為您提供獲得實證的產品組合,協助您以更可靠、高效率、安全且永續的方式使用能源。
規格

強調差異
僅顯示差異
隱藏空白功能
下載連結
X
Download Close