下載文件 () / 20
感應器和極限開關

E52 立方體式感應器

伊頓 E52 立方體式感應器可實現強固、健全的大範圍電感式感測作業。這些感應器具備便利的自動配置輸出功能,可自動偵測 NPN 或 PNP 輸出配置,並自動設定感應器以正確運作,無需使用者介入操作。明亮的電源與輸出指示 LED 讓設定與故障排除更容易。

感測範圍:
從 15 公釐至 40 公釐
環境溫度:
-40°C 至 +70°C
狀態指示燈:
LED 狀態指示燈

核心功能

  • 更大的測量範圍,最高可達 40 公釐
  • 適合高溫或低溫應用
  • 堅固耐用的設計,採用吸震與衝擊吸收灌封化合物

E52 立方體系列

業界標準立方體封裝式感應器,延伸感測範圍最大可達 40 公釐
規格
下載連結
X
Download Close