下載文件 () / 20
可程式控制器

伊頓 EC4P 可程式控制器

伊頓 Moeller V easyControl 系列是伊頓「easy」系列的最新成員,可消除控制繼電器和可程式化邏輯控制器之間的差距。大型程式記憶體和高處理速度可確保快速執行所需的動作。此小型 PLC 提供 16 種版本,並有整合式 CANopen 與乙太網路通訊選項,因此可廣泛應用於多種應用。

豐富的通訊選項:
乙太網路、CANopen、easyNet 與 eas-Com
彈性視覺化:
透過整合式或遠端顯示器
應用範圍廣泛:
適合航海應用

核心功能

  • 彈性介面
  • 內建乙太網路
  • 可在本機與遠端擴充
  • 插入式記憶體模組
 

小型自動化解決方案的輕巧裝置

大量的產品版本可讓單一裝置實現自動化解決方案。CODESYS 可程式化控制裝置已提供數位或類比通道,並且在主機板上顯示,因此能為小型自動化作業提供成本最佳化的解決方案選項。

彈性的網路功能

CANopen 和 easyNet 與 easyNet 介面不僅開啟各式各樣的通訊選項,更確保能將 easyControl 裝置整合至現有系統,具成本效益且易於使用。「easy」系列中的通訊模組讓現場匯流排的連接更輕鬆。針對此目的,提供現場匯流排介面 PROFIBUS DP、CANopen、DeviceNet 與 AS 介面。

符合所有 OPC-UA 要求

easyControl 裝置可搭配或不搭配整合式乙太網路介面提供。裝置因此符合下列需求:OPC 伺服器、簡易程式設計與整合到現有的基礎架構。

根據 CODESYS 2 進行程式設定

CODESYS 是適用於 easyControl 的程式設計系統。本軟體包含全部五種根據 IEC61131-3 的程式設計語言,以及自由圖形連續功能表 CFC。以下是主要功能:完全模擬專案,即使沒有連線 PLC (離線模擬);圖形化控制配置;全方位文件功能系列;高效能測試與試運轉工具;任何必要的線上修訂。

伊頓 Moeller 系列 - 百年傳承

伊頓 Moeller 系列擁有 100 多年的馬達啟動、控制與防護經驗,可為您提供獲得實證的產品組合,協助您以更可靠、高效率、安全且永續的方式使用能源。

小型 PLC easyControl

消除 easyControl 繼電器與 PLC 之間的差距

規格
下載連結
X
Download Close