下載文件 () / 20
控制繼電器和計時器

HLR 固態繼電器

伊頓 HLR 固態繼電器可靠、回應快速,能進行高準確度和高精確度切換。安裝繼電器相當簡單、快速又安全。體積輕巧,可為控制櫃節省額外空間,同時省下時間和成本。繼電器產生的電能和噪音非常小,運作安靜,非常適合如辦公室或醫院等對噪音敏感的環境。固態繼電器沒有活動或機械零件,使用壽命長,無需定期保養。 

靜音:
適用於對噪音敏感的區域
精簡型:
節省空間的設計
節能:
低功率輸入與低耗電量

核心功能

  • 抗磨損:沒有會磨損的活動零件
  • 高切換頻率,可快速切換:高準確度和高精確度切換
  • 可抵抗諸如阻塞、氣體、衝擊和振動等環境因素
  • 由於輸入功率低,因此能源消耗非常低
  • 這些裝置配備整合式散熱器,可立即使用 (曲棍球圓盤設計版本除外)
  • 配備 LED 指示燈,可監控顯示器
  • 認證:CE、UL、CSA、EAC 及部分 CCC

單相裝置,配備整合式散熱器

單相裝置配備整合式散熱器,可散熱。因此,這些裝置不需另外安裝散熱器,可立即使用。寬度僅 17.8 公釐,最多可節省 25% 的空間。高 I²t 規格,本裝置可搭配 16A B 型斷路器,提供 2 型保護。這些裝置配備零交叉切換輸出,以及用於過電壓保護的整合式可變電阻器。

3 相裝置,配備整合式散熱器

這些繼電器設計為可切換三相負載,並採用三極完全控制的切換開關。透過 LED 指示燈的協助,可輕鬆監控機器和系統,而整合式可變電阻器則提供過電壓保護。

曲棍球圓盤設計版本,45 公釐

這款單極繼電器採用曲棍球圓盤設計,有 45 公釐的寬外殼,並配備整合式可變電阻器。螺絲端子用於安裝。具有可拆式觸控護板,因此也可使用環狀纜線接線頭連接纜線。
規格
下載連結
X
Download Close