下載文件 () / 20
可程式控制器

伊頓 MFD-Titan 多功能顯示器

伊頓 Moeller 系列的 MFD-Titan 多功能顯示器器將 easy800 和便於使用的視覺化功能結合在單一裝置中。它可以在單一裝置中顯示、操作、控制和通訊。使用者專屬的金鑰、機櫃、程式設計與視覺化選項,有助於自訂設計的實作。

實務:
最遠可在 5 公尺的距離使用
節省時間:
免工具「隨插即用」安裝
可自訂設計:
9 種按鍵,可視需要進行程式設定和雷射刻字

核心功能

  • 輕易快速安裝標準 22.5 mm 安裝孔
  • 最多 328 個輸入/輸出
  • 可直接溫度測量的 I/O 模組 (Pt100/Ni1000)
  • 客制化雷射刻字,例如:貴公司的名稱或標誌
  • 數位與類比擴充
  • 整合式 easyNet 通訊 (最多 8 個裝置,最高 1,000 m)
  • 可連線至所有標準匯流排系統 (PROFIBUS-DP、CANopen、DeviceNet、As-i) 與乙太網路 (程式設計與 OPC 功能)
  • 背光顯示器 (4 x 16 字元),可顯示訊息文字、點陣圖、長條圖、資料輸入/顯示
  • 提供藍牙轉接器

豐富的視覺化選項

MFD-Titan 可讓您輕鬆顯示文字、長條圖、點陣圖,以及許多其他類型的資訊。MFD-Titan 也可方便輸入和顯示資料,以及執行控制選單或確認故障訊息。

彈性設計,安裝簡便

多虧了模組化設計,安裝 MFD 裝置既輕鬆又快速。這些裝置是由不同的模組組裝而成,其中包括顯示器和控制單元、介面卡、CPU 模組和 I/O 模組。如此便能視需要合併組件。

設定視覺化功能

在 easySoft -Pro 中使用者易用的畫面編輯器,即可快速輕鬆地建立用於視覺化的畫面。此軟體提供大量預先定義的畫面元件,除了資料輸入與顯示之外,還可輕鬆插入與設定訊息文字、錯誤訊息、長條圖和點陣圖。控制選單的建立不僅簡單,功能鍵也可以個別指派。

客制化雷射刻字

就像 easyRelay 和 easyControl 裝置一樣,MFD-Titan 可選擇新增公司或是專案特定的雷射刻字。使用者可以利用我們免費的標籤編輯器軟體快速建立自己的範本。MFD-80(-B) 顯示器/控制裝置也支援功能鍵和 LED 的自訂刻字。

遠端文字顯示器

若與 MFD-CP4 電源轉換器/CPU 模組一起使用,MFD-80(-B) 可作為文字顯示器。接著,便可以將系統連接到 easyRelay、easyControl 或 easySafety 裝置。遠端文字顯示器可在距離基本單元 5 公尺以內的距離顯示文字或數值。因此,不需要額外的線路:因為有了簡單易用的「隨插即用」功能,只需要連接基本單元與文字顯示器間的纜線即可。

伊頓 Moeller 系列 - 百年傳承

伊頓 Moeller 系列擁有 100 多年的馬達啟動、控制與防護經驗,可為您提供獲得實證的產品組合,協助您以更可靠、高效率、安全且永續的方式使用能源。

多功能顯示器 MFD-Titan

多功能顯示器 MFD-Titan 結合控制繼電器 easy800 的功能與易於使用的視覺化功能

下載連結
X
Download Close