下載文件 () / 20
直流切換開關

NAS 網路與系統保護

伊頓 Moeller 系列小巧的隨插即用網路和系統保護組合適用於 30 kVA 至 130 kVA 的系統,並採用 IP65 防護等級的塑膠外殼。兩個範圍均符合 VDE-AR-N 4105:2018-11 的要求。這些裝置由一個或兩個串聯式接觸器組成,透過 NA 保護繼電器進行控制,並已預先配線並安裝於機殼中。網路與系統保護的組合適用於安裝在逆變器與主電源連接之間。

防護等級:
IP65
符合的要求:
VDE-AR-N 4105:2018-11
總切斷時間:
< 150 毫秒

核心功能

  • 接觸器的耐受額定值低,消耗的能源也很少
  • 低電壓/過電壓監測
  • 低頻率/過頻率監測
  • 電源品質監測 (10 分鐘平均值)
  • 可以新增向量位移監測
  • 單一故障防護
  • 根據 VDE-AR-N 4105:2018-11 的預設設定,數值可調整
  • 警報計數器,警報總時間
  • 密封選項和代碼保護
  • 4 極接觸器 (3+N 相位)
  • PE 端子
  • 開關位置指示燈

單一接觸器或兩個接觸器串聯

NAS 是由一個或兩個串聯的 (耦合器開關) 接觸器組成。若僅使用一個耦合器開關,發生故障時,控制纜線必須關閉。使用 NAS 時不需要 UPS 或緩衝區儲存。

安裝安全又方便

這些組合是專為壁掛所設計,可確保安裝簡便。DILMP 接觸器的電磁驅動器額定功率只有 2.1 W,因此特別有效率。

經實證肯定、適合安裝於大型設備的斷路器

伊頓提供包含遠端操作器的三極和四極聯絡斷路器 - 兩者均提供斷路器和隔離開關 (20 至 1,250 A)。此外還需要低電壓跳脫、輔助接觸器和 NA 保護繼電器。此組合具有 50 kA 的短路分斷能力,可用於向主電源供應高達 2 x 1,000 kVA 的變壓器功率。
規格
強調差異
僅顯示差異
隱藏空白功能
下載連結
X
Download Close