下載文件 () / 20
低壓配電盤

伊頓 xEnergy Main 低壓配電盤

伊頓的 xEnergy Main 低壓配電盤系統提供一系列固定、可拆式及可抽出的功率分配與馬達控制應用配置,符合 IEC61439-2。本系統區段可予以組合,並依據高達 7100 A 的商業和工業設施應用量身打造。

主要匯流排額定值
高達 7100A
防護等級
IP 55
短路額定值
高達 105 kA/1s

核心功能

  • 模組化設計,實現智慧的組合與擴充
  • 符合 IEC 60439-1 和 IEC 61439-2
  • 經設計驗證的開關裝置組件,可提供最長運作時間

安全性最高的低電壓主電源配電

可完全抽出的模組,在維護期間提供安全便利的檢修方式。選配的 ARMS 閃弧消除維護系統可進一步提升人員安全性。符合形式 4b 的內部分離可透過 DIAGNOSE 降低開關裝置故障的風險,並持續監控溫度。在不太可能發生閃弧的情況下,ARCON 電弧故障保護系統可確保人員和設備的安全。符合 IEC/TR61641 和地震安全測試,被動電弧隔離室機制得以實現我們的安全概念。

成為 xEnergy 合作夥伴

加入我們的合作夥伴計畫,享受所有功能,包括 XW 可抽出模組、用於持續監控溫度的 DIAGNOSE、確保符合 IEC/TR 61641 的主動式電弧故障保護的 ARCON,以及能用來規劃與設計 xEnergy Main 低壓配電盤開關裝置的伊頓 xEnergy configurator 低壓配電盤規劃軟體。此外,我們還為授權和有執照的配電盤製造商合作夥伴提供建置指示、類型測試憑證、設計驗證表、軟體工具及訓練。
規格

伊頓 xEnergy configurator 低壓配電盤規劃軟體

為了讓您能更輕鬆地規劃和設計 xEnergy 系統,我們提供您經實證的伊頓 xEnergy configurator 低壓配電盤規劃軟體作為免費的規劃工具。

XP - 電源部分

  • 1 個 ACB,最高 6300 A
  • 4 個 ACB,最高 1250 A
  • 高達 1600 A 的 MCCB
  • 輸入電源、進料器或匯流排耦合模組
  • 425 公釐 - 1350 公釐寬

XR -「可拆式」部分

  • 可拆式進料器或馬達控制模組
  • 插入式線路和輔助連接
  • 高達 630 A 的 MCCB
  • 插入保險絲端子 PIFT 最高 630 A (NH)
  • 拖板匯流排高達 1600A

XW -「可抽出」部分

  • 可抽出的進料器或馬達控制模組
  • 可完全抽出單元,具有全側面插入式連接及安全聯鎖
  • 高達 400 A 的 MCCB
  • 拖板匯流排高達 2000A

XG -「一般」部分

  • 次配電
  • 全高安裝板 (例如:高功率驅動機)
  • 邊角區段
  • 匯流排轉換
  • 功率因數修正
  • 纜線操作區段

XF -「固定」部分

  • 固定式進料器或馬達控制模組
  • 高達 1600 A 的 MCCB
  • 保險絲中斷器裝置,最高 630 A (NH)
  • 拖板匯流排高達 3200A

 

下載連結
X
Download Close