下載文件 () / 20

如何設計符合未來需求的 HMI

現代工業環境中的操作員通常透過平板電腦或行動裝置控制多個設備。以使用者為中心的移動式或穿戴式裝置上的 HMI 提供許多優點,可隨時隨地提供任務特定資訊。這些裝置可以執行各種功能,從提醒操作員即將進行的步驟到啟用遠端監控。

然而,使用智慧型裝置來發出指令,而不只是通知,也帶來了挑戰。其中包括將網路安全威脅降至最低、建立安全控制並確保資料一致性。

實施安全、內容特定的控制

您將需要對使用情境建立全面的瞭解,包括每位使用者的角色。首先,識別不同類別的使用者,例如一般操作員、主管和維護人員。然後,為每個他們分配一個使用者群組,並描述各自的角色設定檔。這使其能夠以特定角色的方式指定資訊需求和權限,同時增強安全性。

設計內容特定控制的一些關鍵考量 

  • 角色型登入決定了存取級別,方法是在登入時篩選內容,而不是為所有人建立均等化的使用者體驗。
  • 特定角色的對話方塊可以具有不同程度的細節,使其僅顯示手頭任務所需的資訊。
  • 依角色限制對敏感使用者介面區段的存取,但確保關鍵資訊和控制仍可供所有使用者使用

 

安全擁抱工業 4.0  

越來越多的機器正在連接到雲端,以增強資料的可用性,最大限度地延長正常運行時間,並推動智慧製造的趨勢。同時,某些工作流程,尤其是監控和維護,經常被外包。這需要外部服務供應商的安全整合。

所有這些都對 HMI 設計有影響,以確保資料可用性、雲端連線能力和(網路)安全性:

  • 透過雲端基礎架構實施任務控制,促進外部角色的整合。
  • 始終確保網路安全是組件選擇和 HMI 系統設計的主要標準之一。
  • 為外部角色提供受限制的存取,以便他們接收其負責的機器服務所需的狀態更新、警告和警示。
  • 讓您的外部服務供應商有效地利用此資料,自主判斷是否需要介入或維修,作為預測性維護方法的一部分。