下載文件 () / 20

如何建立直覺式使用的介面

建立直覺式 HMI 介面的四個黃金法則

易於使用的 HMI 可確保操作關鍵機械與設備的使用者能夠有生產力且有效率地工作。我們已蒸餾出最佳作法,協助您盡可能讓 HMI 直覺化,確保順暢的人機介面通訊。

保持一致、保持簡單 

操作、術語和指令應該在使用過程中保持一致的呈現和行為。重複性有助於使用者更快學習,更快找到資訊。圖示、按鈕和導覽功能表等設計元素也必須一致。

考慮資料需求

只有在您瞭解使用者需要讀取和輸入 HMI 介面的精確資料時,才能設計出直覺式且易於使用的控制功能,將複雜度降至最低。                                                                

  • 根據您的企業身份,建立標準化的外觀和感覺,以支持品牌和品牌知名度。
  • 謹慎使用裝飾 – 形式始終遵循功能。
  • 消除任何不必要或不相關的要素。
  • 使用大小、顏色和位置反白顯示關鍵元素,以支援資訊階層。
spacer
  • 確保您清楚瞭解使用者要輸入和檢視的所有資訊。
  • 為每個輸入選擇預期的控制:用於啟用/停用功能的機械開關,以及用於輸入詳細參數的觸控面板
  • 評估使用者將輸入到 HMI 的資料。是否需要字母數字鍵盤,還是數字鍵盤即可? 使用者是否會輸入特定值或從設定範圍中選擇?
spacer

建立清晰、可區分的按鈕

為了在設計 HMI 介面時實現簡單性和清晰度,螢幕上的按鈕扮演著重要的角色。因此,請最大限度地發揮其幫助使用者輕鬆瀏覽觸控螢幕面板的潛力。

選擇有效的圖形化使用者介面 (GUI) 色彩主題

GUI 的顏色主題必須反映貴組織的企業形象。視作業環境的照明方案而定,可以使用淺色和深色主題。
 

  • 螢幕上的按鈕必須始終以填滿或輪廓的形狀(即圓形或矩形)顯示,有或沒有圖示。但是,不應使用純文字按鈕。
  • 確保整個介面中按鈕標籤上的文字一致性(大寫、小寫或標題)。
  • 色彩應指定給作用中和非作用中欄位/按鈕,因此如果畫面上的按鈕已啟用,其應變更色彩,例如從灰色變更為藍色。
spacer
  • 在光線明亮的環境中,需要使用淺色主題的高對比顯示器。
  • 在光線不足的環境中使用深色的主題來減少眼睛疲勞。
  • 如果您的公司顏色與用於傳達重要狀態資訊(例如紅色)的顏色太相似,請避免在 GUI 中使用該顏色,以避免混淆。
  • 針對色盲的設計。
spacer