| 支援作業系統 Microsoft Windows Mac OS X Linux Kernel |
免費下載winpower標準版使用手冊 |
免費下載winpower企業版使用手冊 |
| 業系統 | 下載位置 | 說明 |
| Windows | Winpower_setup_Windows.zip (107 MB) |
標準版6.2.0.0 版本Windows 平台安裝檔;支援Windows XP/2003/2008/Vista/7/8/10/Server2008/Server2012/Server2016/ Server2019/Server2022 |
| Windows 2000 | Winpower_setup_Windows2000.zip (54.9 MB) |
標準版5.6.0.1版本Windows 2000平台安裝檔 (Winpower對Windows2000最多提供到5.6.0.1版,後續不再提供版本更新) |
| Unix | Winpower_setup_Unix.tar.gz (39.2 MB) |
標準版6.2.0.0 版本Unix 系統平台安裝檔; |
| MacOSX10.7 and Later | Winpower_setup_MacOSX10.7 andLater.zip (107.9 MB) |
標準版6.2.0.0 版本Mac OS 平台安裝檔;支援Mac 10.7, Mac 10.8, Mac 10.9, Mac 10.10, Mac 10.11, Mac 10.12, Mac 10.14, Mac 10.15, Mac 11, Mac 12 (從6.1.0.0 版本開始,Winpower 給MacOSX 的版本已附JRE,客戶無須在MacOSX 系統上額外再安裝JRE) |
| LinuxAMD64 | Winpower_setup_LinuxAMD64.tar.gz (128 MB) |
標準版6.2.0.0 版本Linux 64 位系統平台安裝檔;VMware ESX 3.5/4.0/4.1; VMware ESXi 4.0/4.1/5.0/5.1/5.5/6.0/6.5/6.7/7.0(VMware server 需要非免費版本,即收費版本才可進行正常關機保護) |
| Linux | Winpower_setup_Linux.tar.gz (131 MB) |
標準版6.2.0.0 版本Linux 32 位系統平台安裝檔;同時支援VMware ESX 3.5/4.0/4.1; |
| 系統 | 下載位置 | 說明 |
| Windows | WinpowerEnterprise_setup_Windows.zip (59.3 MB) |
企業版5.2.0.0版本Windows平台安裝;支援Windows XP/2003/2008/Vista/7/8/10 |
| LinuxAMD64 | WinpowerEnterprise_setup_LinuxAMD64.tar.gz (75.8 MB) |
企業版5.2.0.0版本Linux 64位元系統平台安裝 |
| Linux | WinpowerEnterprise_setup_Linux.tar.gz (77.2 MB) |
企業版5.2.0.0版本Linux 32位元系統平台安裝 |