下載文件 () / 20

應用注意事項:伊頓單相 UPS 產品負載區塊的重要性

我真的需要所有外接電池嗎?  典型機架式 UPS 在正常負載下 (50-75%) 可使用電池運作 5-10 分鐘。此電力足以度過 95% 的停電狀況,但其餘 5% 卻令人擔憂:資料遺失、資料損毀和相關資料復原成本。 

 

順利關機的重要性

為避免停機成本,客戶可使用 UPS 電源管理軟體,並可選擇性搭配網路卡 讓伺服器順利關機。UPS 防護軟體是在伺服器或工作站背景執行的用戶端應用程式,等候來自 UPS 的訊號啟動本機作業系統的安全關機。不過,順利關機不一定每次都能迅速完成。額外的關機時間通常需要使用 UPS 專用的外部電池模組 (EBM),會增加成本並占用寶貴的機架空間。 

UPS 負載區塊

負載區塊將插座分組管理,可透過手動或預先程式設計的方式個別開啟或關閉。螢幕、備份裝置及其他非關鍵性的機器等周邊設備即使並非必要,卻依然會消耗寶貴的電池運作時間。利用負載分區可控制輸出電力,將特定負載關閉以延長剩餘關鍵裝置的電池運作時間,減少 EBM 的需求。

為了在停電時達到最佳效能,非必要負載應插入不同的負載區塊,而非必要負載區塊的插座。在 UPS 切換為電池運作後,周邊設備會很快因其負載區塊關閉而停用,而關鍵及非關鍵伺服器則繼續運作。然後經過使用者定義的時間之後,UPS 電源管理軟體開始將非關鍵伺服器順利關機,進一步延長關鍵裝置的運作時間。最後,當 UPS 可用電池備援時間將盡,再將關鍵伺服器順利關機。

進一步瞭解如何為您的基礎架構挑選正確的伺服器 UPS。

圖 1. 伊頓 5P 鋰電池 UPS 配備兩個負載區塊
eaton-5p-loadsegment

應用

伊頓為點對點連線及配備網路卡的 UPS 系統提供負載區塊管理和順利關機解決方案。兩種應用皆使用伊頓的 UPS 電源管理軟體智慧電源保護軟體。這套功能強大的軟體可當作區域網路的順利關機用戶端,並可同時當作 UPS 管理軟體,以及點對點應用中的關機用戶端。 

使用負載區塊透過網路卡順利關機

具備網路卡的伊頓 UPS 解決方案,能透過智慧電源保護軟體將連線的裝置直接關機。此軟體會在安裝時向網路卡註冊,由使用者指定伺服器是位於負載區塊 1、2 或主要區塊;主要區塊控制所有插座。然後,使用者可以透過網路卡管理個別負載區塊上連接的用戶端,設定關機排程。 
圖 2. Gigabit 網路卡上的關機參數功能表
network card screen shot.jpg

使用負載區塊透過序列埠或 USB 順利關機

若是未配備網路卡的伊頓 UPS 解決方案,可將智慧電源保護軟體安裝於主工作站或伺服器 (伺服器 1),再經由序列埠或 USB 介面連接至 UPS。此伺服器的關機排程是在伺服器本機上,使用智慧電源保護軟體應用程式管理。

如需在其他網路連線用戶端的設定排程關機,可安裝智慧電源保護軟體的用戶端版本。此用戶端會尋找控制器 (伺服器 1) 是否傳出任何與系統關機相關的訊息;此功能無需網路卡即可將多個裝置關機。 

圖 3 和圖 4. 網路連線圖
load segments- web card.JPG
load segments enabled.JPG

注意

網路骨幹必須視為最關鍵的負載之一,並隨同最關鍵伺服器維持供電。網路若提早關機或未受保護,將會無法傳輸關機訊息、關機啟動、伺服器和遠端通知的正確關機。 

負載區塊的其他應用

負載區塊也可以手動控制。這在涉及網路上沒有回應的伺服器的遠端應用程式非常實用。IT 管理員不必進入機房,只要從任何能連上網路的位置透過網路卡登入 UPS,即可將對應到故障伺服器的負載區塊電源關閉重開。

延遲重新啟動是負載區塊另一個功能,可防止在順利關機後超載。UPS 若在正常運作時即已接近滿載,則伺服器開機時就可能因造成驟升的用電而接近超載。在電力恢復之後,負載區塊可以避免同時將所有裝置開機,依預先設定的延遲時間分別啟動各個區塊。若額定負載已接近 UPS 容量上限,如此即可降低 UPS 超載的可能性,提升系統可靠性。