1. 降低冷卻成本。
控管資料中心的溫度可能會增加營運預算。現代的熱空氣隔絕解決方案有助於降低成本,但舊型機架式 PDU 的作業溫度較低,意味著它們能提供的幫助有限。較新的計量型機架式 PDU 具有較高的作業溫度 - 最高達 140°F/60°C – 這表示能大幅降低您所在設施的冷卻成本。
2. 最大化空間
計量型機架式 PDU 不需要專用的基礎架構機架,而是設計為使用原本不會使用的空間:垂直安裝在伺服器機架或機櫃的內部或側邊。不過,並非所有資料中心 PDU 結構都相同。為了充分利用空間,機架式 PDU 應採用薄型斷路器和寬度經過最佳化,適合側邊安裝,以避免干擾使用熱抽換風扇和電源供應器。
3. 避免意外脫落
因插座意外掉落所造成的停機,是資料中心內經常發生的事件。大多數的資料中心 PDU 都仰賴外部夾子或電纜托盤來保護插頭。雖然這些預防方法有效,但需要員工投入更多時間,也代表成本增加。新一代計量型機架式 PDU 提供內建的 IEC 插座握把,提供相同的預防措施,而不需要專屬的電源線或龐大的附加元件。