RMQ Titan M22 模組化先導裝置
無論是在控制面板、懸吊面板或控制櫃上:伊頓 Moeller 系列的 RMQ Titan M22 是適用於機器和面板製造商的首要解決方案。
進一步瞭解
RMQ 小型解決方案小型先導裝置
採用伊頓的 Moeller 系列 RMQ 小型解決方案命令和指示裝置,設計更加精巧可靠的機器,提升您的競爭優勢。
FAK 腳踏和手掌開關
堅固耐用的 FAK 系列,配備大型致動器,可快速且直覺地操作,並且可以手、拳或腳踏操作。
小型緊急停止按鈕結合了功能、安全性與獨特的精巧設計。小型 E-Stop 是創新的控制元件,以精巧的尺寸和新穎的照明系統脫穎而出。創新的 360° 照明環可確保提升能見度,進而提升機器與系統的安全性。有了完整 RMQ 系列的認證以及模組化功能,您可以輕鬆彈性地將其運用在各項應用中。