知識搜尋
下載文件 () / 20
我們讓至關重要的事情運作*

106963

Eaton Moeller series Circuit breaker NZMN3, Electronic, Three-pole, 600 A, AE, NA

常用規格

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker electronic
Catalog Number
106963
Product Length/Depth
159 mm
Product Height
450 mm
Product Width
188 mm
Product Weight
7.09 kg
Compliances
RoHS conform

技術資料 - 電氣

Amperage Rating
600 A
Handle type
Rocker lever
Overvoltage category
III
Pollution degree
3

技術資料 - 通訊

Amperage Rating
600 A
Handle type
Rocker lever
Overvoltage category
III
Pollution degree
3

技術資料 - 機械

Degree of protection
IP20
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0

匯出產品規格

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

驗證產品

請輸入您的 16-17 位數的序號
您輸入的序號不應包含特殊字元。 您輸入的序號不正確,它應該是 16 位或 17 位的序號。 找不到您輸入的序號。請重試或 回報此問題 以獲得進一步協助。 您輸入的序號與產品不符。請檢查您的產品序號並重試。 點擊 此處 前往您所輸入序號的產品頁面 伊頓已知該序號為「可疑」,請重試或 回報此問題 以獲得進一步協助。
序號
重設 伊頓已知該序號為「可疑」,請重試或 回報此問題 以獲得進一步協助。 伊頓無法辨識此序號,此序號無效。請使用本表單以 回報此問題 以獲得進一步協助。
請輸入 6 位數驗證碼
您輸入的產品有問題!請重試或 回報此問題 以獲得進一步協助。 您輸入的驗證碼與我們的序號記錄不符。請重試,或 回報此問題 以獲得進一步協助。 無效的驗證碼。長度必須為 6 個字元 回報此問題 以獲得進一步協助。 驗證碼為必填 回報此問題 以獲得進一步協助。
驗證之前請先完成 Captcha 驗證。
與我們聯絡 以回報問題
x
回報問題
請輸入您的全名。
x
感謝您,您的問題已提交,我們的產品團隊將盡快聯絡您。
注意:如果 .zip 下載中缺少檔案,則說明此檔案類型不支援大量下載。