知識搜尋
下載文件 () / 20
我們讓至關重要的事情運作*

192544

Eaton Moeller series NZMN4 PXR10 circuit breaker, 1200 A, 3-pole, Screw terminal, UL/CSA

常用規格

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker electronic
Catalog Number
192544
Product Length/Depth
401 mm
Product Height
207 mm
Product Width
210 mm
Product Weight
21 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC
CSA certified
IEC 60947-2
CE marking
UL (Category Control Number DIVQ)
UL 489
CSA (File No. 22086)
Specially designed for North America
UL listed
UL/CSA
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1432-01)
UL (File No. E31593)

技術資料 - 電氣

Voltage rating
690 V - 690 V
Rated operating voltage Ue (UL) - max
600 V
Rated operational current
1200 A (690 V AC -1, making and breaking capacity)
1200 A (660-690 V AC-3, making and breaking capacity)
Amperage Rating
1200 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
2 A
Instantaneous current setting (Ii) - max
12 A
Overload current setting (Ir) - min
480 A
Overload current setting (Ir) - max
1200 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
2400 A
Short-circuit release non-delayed setting - max
14400 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Handle type
Rocker lever

技術資料 - 通訊

Rated operational current
1200 A (690 V AC -1, making and breaking capacity)
1200 A (660-690 V AC-3, making and breaking capacity)
Amperage Rating
1200 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
2 A
Instantaneous current setting (Ii) - max
12 A
Overload current setting (Ir) - min
480 A
Overload current setting (Ir) - max
1200 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
2400 A
Short-circuit release non-delayed setting - max
14400 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Handle type
Rocker lever

技術資料 - 機械

Mounting Method
Fixed
Built-in device fixed built-in technique
Degree of protection
IP20
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Position of connection for main current circuit
Front side

匯出產品規格

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

驗證產品

請輸入您的 16-17 位數的序號
您輸入的序號不應包含特殊字元。 您輸入的序號不正確,它應該是 16 位或 17 位的序號。 找不到您輸入的序號。請重試或 回報此問題 以獲得進一步協助。 您輸入的序號與產品不符。請檢查您的產品序號並重試。 點擊 此處 前往您所輸入序號的產品頁面 伊頓已知該序號為「可疑」,請重試或 回報此問題 以獲得進一步協助。
序號
重設 伊頓已知該序號為「可疑」,請重試或 回報此問題 以獲得進一步協助。 伊頓無法辨識此序號,此序號無效。請使用本表單以 回報此問題 以獲得進一步協助。
請輸入 6 位數驗證碼
您輸入的產品有問題!請重試或 回報此問題 以獲得進一步協助。 您輸入的驗證碼與我們的序號記錄不符。請重試,或 回報此問題 以獲得進一步協助。 無效的驗證碼。長度必須為 6 個字元 回報此問題 以獲得進一步協助。 驗證碼為必填 回報此問題 以獲得進一步協助。
驗證之前請先完成 Captcha 驗證。
與我們聯絡 以回報問題
x
回報問題
請輸入您的全名。
x
感謝您,您的問題已提交,我們的產品團隊將盡快聯絡您。

產品安裝手冊

注意:如果 .zip 下載中缺少檔案,則說明此檔案類型不支援大量下載。