下載文件 () / 20
我們讓至關重要的事情運作*

196330
XLMFGC54

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Front plate, blind, HxW= 500 x 400mm

常用規格

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196330
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
498 mm
Product Width
323 mm
Product Weight
1.4 kg
Compliances
RoHS conform

產品規格

Number of height units
0
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel

匯出產品規格

注意:如果 .zip 下載中缺少檔案,則說明此檔案類型不支援大量下載。